配套产品
配套产品
没有可用数据
型号: 09 20 003 5427
Han 3A Protect Cover, Sealing Die Cast f
Han 3A Protect Cover, Sealing Die Cast f

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于线对线连接底座, 金属, 带固定绳, 带密封
尺寸: 3 A
单锁扣
材料(密封件): NBR
防护等级: IP44, IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 20 003 5427
Han 3A Protect Cover, Sealing Die Cast f
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
没有可用数据
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍
    用于线对线连接底座
    金属
    带固定绳
    带密封
版本
  • 尺寸 3 A
  • 锁定类型 单锁扣
  • 详细资料 适用于安装母插芯或Han-Brid®插芯
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44
    IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E 12
材料特性
  • 材料(密封件) NBR
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 20 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140038950
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?