配套产品
配套产品
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
型号: 09 45 115 1560
Han 3A RJ45 10G metal plug set
Han 3A RJ45 10G metal plug set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 8
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 115 1560
Han 3A RJ45 10G metal plug set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия RJ45
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han A®
  • Элемент Cable connector
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Hood
  • Описание кабельного/блочного кожуха Straight
  • Характеристики Suitable for all PoE versions
Версия
  • Метод подключения IDC insulation displacement termination
  • Размер 3 A
  • Экранирование Fully shielded, 360° shielding contact
  • Число контактов 8
  • Содержимое упаковки
    Connector insert
    Hoods / Housings
    Cable gland
    Assembly instructions
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника
    0.1 ... 0.32 mm² Stranded
    0.22 ... 0.32 mm² Solid
  • Поперечное сечение провода [AWG]
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Stranded
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Solid
  • Наружный диаметр провода ‌1.6 mm
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Температура хранения +5 ... +50 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Диаметр кабеля 5 ... 9 mm
  • Виброустойчивость
    10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
    7.9 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Ударная прочность 5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Lead
    2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Номер ECHA SCIP 95981c57-f4da-4b43-8b2d-dc44e2781be3
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Допуски: DNV GL
  • PROFINET Yes
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 100 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140058835
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较