8
饰品
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
面板安装
...
混合面板安装
数据和电源/信号
09 45 215 1760
型号: 09 45 215 1760
Han 3A RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装 直式
插针: 12
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 215 1760
Han 3A RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
RJ45
Bezeichnung
Hybrid
Gehäusebaureihe
Han A
®
Komponente
Wanddurchführung
Beschreibung
gerade
Merkmale
Geeignet für alle PoE-Versionen
Ausführung
Baugröße
3 A
Schirmung
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl
12
Anzahl Data-Kontakte
8
Anzahl Powerkontakte
4
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
1,5 mm² Power
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 12 Power
Bemessungsstrom (Data)
1,76 A
Bemessungsspannung (Data)
50 V AC
60 V DC
Bemessungsstrom (Power)
16 A
Bemessungsspannung (Power)
48 V DC
Übertragungseigenschaften
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Grenztemperatur
-40 ... +70 °C
Steckzyklen
≥ 500
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse
grau
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Nickel
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Zulassungen
DNV GL
PROFINET
ja
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
77,54 g
Ursprungsland
Tschechien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140059733
eCl@ss
27440113 Rechtecksteckverbinder (Set)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling