配套产品
配套产品
Combinables
8
Accessories
26
型号: 09 45 225 1761
Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic
Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装 直式
插针: 4
尺寸: 3 A
材料: 热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 45 225 1761
Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Accessories
26
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada RJ45
  • Identifikace Hybridní
  • Řada krytů Han A®
  • Prvek Průchozí konektor do panelu
  • Specifikace Přímé provedení
Verze
  • Velikost 3 A
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Počet kontaktů 4
  • Počet výkonových kontaktů 4
  • Obsah balení Vložku HIFF objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 1,5 mm² Power
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 12 Power
  • Jmenovitý proud (data) 1,76 A
  • Jmenovité napětí (data)
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Jmenovitý proud (napájení) 16 A
  • Jmenovité napětí (napájení) ‌ 48 V DC
  • Přenosová charakteristika Kat. 6 Třída E do 250 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Termoplast
  • Barva (kryt) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Schválení DNV GL
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 15 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140224124
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较