Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Příslušenství
Ochranná víčka
09 20 003 5445
型号: 09 20 003 5445
Han 3A THERMOPL. COVER. SEALING
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座, 带密封, 带固定绳
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP44, IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 20 003 5445
Han 3A THERMOPL. COVER. SEALING
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
附件
Řada krytů
Han A
®
Typ příslušenství
保护盖
Popis příslušenství
用于不封底安装底座
用于表面安装底座
带密封
带固定绳
Verze
Velikost
3 A
Způsob zajišťování
单锁扣
Podrobnosti
用于安装的母插芯
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP44
IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
聚碳酸酯 (PC)
Barva (kryt)
RAL 7032(卵石灰)
Materiál (těsnění)
NBR
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
铅
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
认证
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
0.215 g
Země původu
罗马尼亚
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140038998
eCl@ss
27440208 工业插头连接套
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04