配套产品
配套产品
型号: 09 20 003 5407
Han 3A THERMOPLASTIC COVER
Han 3A THERMOPLASTIC COVER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP44, IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 20 003 5407
Han 3A THERMOPLASTIC COVER
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ 附件
  • フード/ハウジングシリーズ Han A®
  • アクセサリータイプ 保护盖
  • アクセサリーの説明
    用于不封底安装底座
    用于表面安装底座
バージョン
  • サイズ 3 A
  • ロックタイプ 单锁扣
  • 詳細 用于安装的公插芯
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP44
    IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 聚碳酸酯 (PC)
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELVステータス 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
  • カリフォルニアProposition 65物質 不包含
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 4.1 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140038882
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较