配套产品
配套产品 新
型号: 09 57 368 0514 000
Han 3A Thermoplastic receptacle AC set
Han 3A Thermoplastic receptacle AC set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装 HIFF版
插针: 11
尺寸: 3 A
注释
比较
型号: 09 57 368 0514 000
Han 3A Thermoplastic receptacle AC set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie RJ45
  • Identificación Híbrido
  • Serie de capotas/bases Han A®
  • Elemento Pasamuros
  • Especificaciones Versión HIFF
  • Características Apto para todas las versiones PoE
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 11
  • Número de contactos de datos 8
  • Numero de contactos de potencia 3
  • Configuración de contacto L1, PE, N
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,08 ... 0,22 mm² Trenzado
  • Sección de cable (AWG) AWG 28 ... AWG 24 Trenzado
  • Corriente nominal (potencia) 16 A
  • Tensión nominal (potencia) ‌ 300 V AC
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Sí
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 83,3 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140393776
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408