配套产品
配套产品
Werkzeuge
1
Zubehör
1
Einsätze
102
Rahmen
1
型号: 09 62 003 0306
Han 3A-agg-QB-K cap with seal
Han 3A-agg-QB-K cap with seal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
带金属保护盖, 带密封(丁腈橡胶)
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 003 0306
Han 3A-agg-QB-K cap with seal
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Werkzeuge
1
Zubehör
1
Einsätze
102
Rahmen
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 上売/底座
  • Gehäusebaureihe Han® EMC
  • Gehäuseart 不封底安装底座
  • Gehäusebeschreibung
    带金属保护盖
    带密封(丁腈橡胶)
Ausführung
  • Baugröße 3 A
  • Verriegelungsart 单锁扣
  • Anwendungsgebiet 用于更高EMC要求的上壳/底座
  • Hinweise 用于母插芯
  • Lieferumfang 请单独订购密封螺钉。
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment ‌1 Nm M3固定螺栓
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP44
    IP65 带密封螺栓
    IP67 带密封螺栓
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E 12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse 压铸锌
  • Oberfläche Gehäuse 未涂装
  • Farbe Gehäuse 未上漆
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Verriegelung
  • Oberfläche Verriegelung 镀锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-Ausnahmen 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
  • ELV Status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 62,66 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140073036
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466