配套产品
配套产品
型号: 09 20 000 9991
Han 3A flange gasket
Han 3A flange gasket

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
法兰密封
尺寸: 3 A
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 20 000 9991
Han 3A flange gasket
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han A®
  • Type af tilbehør Flangepakning
Version
  • Størrelse 3 A
Materialeegenskaber
  • Materiale (tætning) NBR
  • Farve (tætning) Sort
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 0,58 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 40169300
  • GTIN 5713140038288
  • eCl@ss 27.440.291,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较