配套产品
配套产品
Combinables
13
Accessories
1
Inserts
28
型号: 19 62 003 1447
Han 3EMC-HTE-M25 w. glued seal
Han 3EMC-HTE-M25 w. glued seal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
用于Han-Brid®, 带粘合密封件
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 62 003 1447
Han 3EMC-HTE-M25 w. glued seal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Accessories
1
Inserts
28
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® CEM
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase
    pour Han-Brid®
    Avec joint collé
Version
  • Taille 3 A
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M25
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Applications Capots/Embases pour exigences CEM plus élevées
  • Contenu du kit Veuillez commander la vis d'étanchéité séparément.
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP44
    IP65 Avec vis étanche
    IP67 Avec vis étanche
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Revêtement (capot/embase) Sans revêtement
  • Couleur (capot/embase) Non peint
  • Matériau (joint) NBR
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 77,75 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140171411
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
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
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较