配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
13
型号: 09 11 000 9932
Frame 3xHC250-F enlarged
Han 3HC-frame enlarged 250-female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于母插芯, 3x Han® HC Modular 250
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 000 9932
Frame 3xHC250-F enlarged
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
13
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR enlarged
  • 附件种类 支架
  • 附件介绍
    用于母插芯
    3x Han® HC Modular 250
版本
  • 尺寸 24 HPR enlarged
  • 包装内容
    4x 圆头螺钉 M6 x 20
    4x 圆头螺钉 M6 x 30
    4x 垫圈 SK S6
技术参数
  • 拧紧力矩 10 Nm M6固定螺栓
材料特性
  • 材料(附件) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 146.16 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140015685
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较