配套产品
配套产品
型号: 09 40 703 5414
Han 3HPR Hood cover,screw lock,powder co
Han 3HPR Hood cover,screw lock,powder co

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于上壳, 带固定绳
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 09 40 703 5414
Han 3HPR Hood cover,screw lock,powder co
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category 附件
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of accessory 保护盖
  • Description of the accessory
    用于上壳
    带固定绳
Version
  • Size 3 A
  • Locking type 螺钉锁扣
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 2 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • Material (hood/housing) 压铸锌
  • Surface (hood/housing) 粉末涂层
  • Colour (hood/housing) RAL 9005(乌黑)
  • Material (seal) NBR
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 44.8 g
  • Country of origin 中国
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140191945
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较