Области применения
Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях вне помещений
Подробные данные
При монтаже вставок серии Han® Q и Han A®, необходимо удалить уплотнение на вставке. Уплотнительный винт вставки должен быть заменен уплотнительным винтом кабельного / блочного кожуха.
Содержимое упаковки
С винтом с прокладкой
Технические характеристики
Момент затяжки
0,5 Nm
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
Класс защиты согласно IEC 60529
IP66
IP68
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
4
4X
12
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Литой цинк
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Черное хромированное покрытие
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 9005 (черный)
Материал (фиксатор)
Нержавеющая сталь
RoHS
не совместим
Состояние ВЭА
не совместим
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)