Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
10
Combinables
4
Tools
1
Custodie
88
Frames
25
Artikelnummer: 09 14 002 3002 XL
Han 40A crimp module, male pack 100pcs
Han 40A crimp module, male pack 100pcs

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Han® 40 A-module
Enkele module
Krimpaansluiting
Mannelijk
Contacten: 2
Dwarsdoorsnede geleider: 1.5 ... 10 mm²
Nominale stroom: ‌40 A
Polycarbonaat (PC)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 14 002 3002 XL
Han 40A crimp module, male pack 100pcs
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
10
Combinables
4
Tools
1
上売/底座
88
Frames
25
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Type module Han® 40 A-module
  • Maat van de module Enkele module
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Aantal contacten 2
  • Details Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 1,5 ... 10 mm²
  • Buitendiameter draad ≤10,5 mm
  • Nominale stroom ‌ 40 A
  • Nominale spanning 1.000 V
  • Nominale impulsspanning 8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 10.000
  • Opmerking over de aansluitcycli steekcycli met andere HMC-componenten
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categorie 1 klasse B
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 1 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140184596
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare