Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Tools
4
Contact inserts
14
Hoods/Housings
3
Număr articol: 09 40 048 9913
Han 48HPR-F frame for (4xHC650/1XHC350)
Han 48HPR-F frame for (4xHC650/1XHC350)

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Ramă
pentru inserții mamă, 4x Han® HC Modular 650 + 1x Han® HC Modular 350
Mărime: 48 B
Mamă
Note
Comparați
Număr articol: 09 40 048 9913
Han 48HPR-F frame for (4xHC650/1XHC350)
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Tools
4
Contact inserts
14
Hoods/Housings
3
Detalii produs
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR
  • 附件种类 支架
  • 附件介绍
    用于母插芯
    4x Han® HC Modular 650 + 1x Han® HC Modular 350
版本
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 48 B
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌1.5 Nm M4固定螺栓
    ‌6 Nm M5固定螺栓
材料特性
  • 材料(附件) 金属
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 60
  • 净重 222 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140386587
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați