配套产品
配套产品
饰品
9
型号: 19 40 048 9902
Han 48HPR cover 3xM32
Han 48HPR cover 3xM32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装保护罩
定距螺栓M5
尺寸: 48 B
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 19 40 048 9902
Han 48HPR cover 3xM32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
9
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列 Han® HPR
  • 上壳/底座类型 Mounting cover
  • 上壳/底座介绍 Distance bolt M5
版本
  • 尺寸 48 B
  • 电缆入口数量 3
  • 出线孔 3x M32
  • 锁定类型 Screw locking
  • 应用领域 Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • 包装内容
    4 distance pieces
    4x M6 screw
    4 washers
技术参数
  • 拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 4 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • 表面(上壳/底座) Powder-coated
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (jet black)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) Stainless steel
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 560 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140173521
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467