配套产品
配套产品 新
Combinables
1
Contact inserts
5
Hoods/Housings
2
型号: 09 40 048 9911
Han 48HPR frame for 4X650A female
Han 48HPR frame for 4X650A female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于母插芯, 4 个 HC 650 插针和 2 个 Han® Q 5/0
尺寸: 48 B
母头
注释
比较
型号: 09 40 048 9911
Han 48HPR frame for 4X650A female
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
1
Contact inserts
5
Hoods/Housings
2
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR
  • 附件种类 支架
  • 附件介绍
    用于母插芯
    4 个 HC 650 插针和 2 个 Han® Q 5/0
版本
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 48 B
材料特性
  • 材料(附件) 金属
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质 镍
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 191.34 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140058477
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较