备件
2
上売/底座
142
Frames
1
没有可用数据
eShop
...
Seria
Han-Yellock®
09 20 004 2733
型号: 09 20 004 2733
Han 4A - Female - Quick Lock 20-14 AWG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
Han-Quick Lock
®
接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 4
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 20 004 2733
Han 4A - Female - Quick Lock 20-14 AWG
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
备件
2
上売/底座
142
Frames
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Wkłady
Seria
Han A
®
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie Han-Quick Lock
®
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Rozmiar
3 A
Liczba kontaktów
4
Kontakt PE
Tak
Szczegóły
suwak niebieski
Szczegóły
do przewodów typu linka zgodnie z IEC 60228 Klasa 5
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,5 ... 2,5 mm²
Prąd znamionowy
10 A
Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie
230 V
Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik
400 V
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Napięcie znamionowe zgodne z UL
600 V
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Posrebrzane
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
0,315 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140039117
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han A®
下载
Han® F+B
下载
Chapter Han-Yellock®