Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
2
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
27
Cikkszám: 09 12 004 3003
Han 4Brid-M-c + 2LWL-M-POF-Halt.-c (K)
Han 4Brid-M-c + 2LWL-M-POF-Halt.-c (K)

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Érintkező vezetők
Apa
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Névleges áramerősség: ‌10 A
Méret: 3 A
Érintkezők: 2 + 4 elektromos érintkező (10 A) + PE lehetőség
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 12 004 3003
Han 4Brid-M-c + 2LWL-M-POF-Halt.-c (K)
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
2
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
27
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Érintkező vezetők
  • Sorozat Han-Brid®
  • Azonosítás Han-Brid® FO (optika)
  • Specifikáció Hibrid terepi busz csatlakozó
Verzió
  • Fajta Apa
  • Méret 3 A
  • Érintkezők száma 2
  • további érintkezők + 4 elektromos érintkező (10 A) + PE lehetőség
  • Részletek
    Kábeloldal
    Üres
    krimpelés nélküli POF egységhez
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 10 A
  • Névleges feszültség 50 V
  • Névleges impulzus feszültség 0,8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +70 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polikarbonát (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 7,173 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140017108
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás