Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 33 50 A40 0270 030
Han 6 B-E CA lever f/- ang/- PVC, 3m
Han 6 B-E CA lever f/- ang/- PVC, 3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 3 m
Notes
Compare
Número de parte: 33 50 A40 0270 030
Han 6 B-E CA lever f/- ang/- PVC, 3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Part List
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Han E®
  • Serie de carcasas/bases Han® B
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Tamaño 6 B
  • Número de contactos 6
  • Contacto PE Yes
  • Detalles
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la instalación debe realizarlos un electricista calificado.
    Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas).
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Plomo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140333963
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare