配套产品
配套产品
型号: 33 50 A3A 4270 010
Han 6 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,1m
Han 6 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 A3A 4270 010
Han 6 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Han E®
  • Řada krytů Han® B
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    Han® 6 B male
    Kryt
  • Konektor 2
    Han® 6 B female
    Kryt
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet žil 7
  • Uspořádání vodičů 7× 1,5 mm²
  • Velikost 6 B
  • Počet kontaktů 6
  • Kontakt PE Ano
  • Podrobnosti
    Nespojovat a nerozpojovat pod napětím.
    Montáž a instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
    Ochrana proti úrazu elektrickým proudem: Ochrana před nepřímým dotykem (ochrana proti chybám) musí být zajištěna vhodnými opatřeními přijatými uživatelem při instalaci, například prostorem s omezeným přístupem (prostor přístupný pouze osobám znalým v elektrotechnice a osobám s elektrotechnickým zaškolením).
Parametry připojení
  • Jmenovité napětí 500 V
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota
    -15 ... +70 °C v pohybu
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Minimální poloměr ohybu
    4× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
    10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
  • Vhodný pro vlečné řetězy Ano
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 4 kV AC
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
  • Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) RAL 7001 (stříbrošedá)
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    Olovo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
    EN 50290-2-22 Odolnost proti olejům
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140488984
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较