电源和信号
...
Han
®
系统电缆
6 B
20 87 146 3001 100
型号: 20 87 146 3001 100
Han 6 E UL2237 top entry 1-Lever 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 20 87 146 3001 100
Han 6 E UL2237 top entry 1-Lever 1,0m
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
Type of cable
Cable,7cx16AWG,tray,TC-ER,SAB 9333160
Connector 1
Han 6E Insert Female Crimp
Han 6E insert male crimp
Cable glands,M25, 9-16mm, brass, IP 68
Connector 2
Han 6E insert male crimp
Han 6E Insert Female Crimp
Cable glands,M25, 9-16mm, brass, IP 68
Identification
Category
系统布线
Series
Han E
®
Element
电缆组装
Specification
两端预接
Connector 1
Han E
®
公头
上壳
Connector 2
Han E
®
母头
上壳
Type of cable
铜质电缆 (圆型)
Version
Cable length
1 m
Number of cores
6
Core structure
6x AWG 16
材料特性
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
703 g
Country of origin
美国
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140261914
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found