配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
13
Inserts
25
Frames
2
型号: 19 30 006 0587
Han 6B Hood Side Entry HC M32 central l
Han 6B Hood Side Entry HC M32 central l

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 6 B
高结构
中间单锁扣(上壳)
不锈钢
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 006 0587
Han 6B Hood Side Entry HC M32 central l
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
13
Inserts
25
Frames
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie 上売/底座
  • Series van de kappen/behuizingen Han® B
  • Type kap/behuizing 上壳
  • Type 高结构
Versie
  • Grootte 6 B
  • Versie 边出线
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M32
  • Vergrendelingstype 中间单锁扣(上壳)
  • Toepassingsgebied 用于工业连接器的标准上売/底座
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) 压铸铝
  • Oppervlak (kap/behuizing) 粉末涂层
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7037(土灰)
  • Materiaal (vergrendeling) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • 认证
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 270 g
  • Land van herkomst 德国
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140164383
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466