配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
型号: 09 14 002 3043
Han 70A crimp module, male PA
Han 70A crimp module, male PA

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® 70 A 模块
单模块
压接针
公头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 25 mm²
额定电流: ‌70 A
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
型号: 09 14 002 3043
Han 70A crimp module, male PA
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
产品详情
Identifiering
  • Kategori 模块
  • Serie Han-Modular®
  • Modulinsatstyp Han ® 70 A 模块
  • Modulinsatsens mått 单模块
Version
  • Förbindningsmetod 压接针
  • Kön 公头
  • Antal kontakter 2
  • Detaljer 请单独订购压接针。
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 6 ... 25 mm²
  • Ledare ytterdiameter ≤11.5 mm
  • Märkström ‌ 70 A
  • Märkspänning 1,000 V
  • Nominell impulsspänning 8 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Märkspänning enl. UL 600 V
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) 聚酰胺 (PA)
  • Färg (kontaktinsats) 黑色
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen 不包含
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2
  • Nettovikt 11 g
  • Ursprungsland 德国
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140495562
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552