配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
1
Accessories
3
插蕊
23
型号: 09 12 008 0301
Han 8/0-AGG-METAL
Han 8/0-AGG-METAL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: Han-Compact®
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀铬
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 008 0301
Han 8/0-AGG-METAL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
1
饰品
3
插芯
23
产品详情
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han-Compact®
  • 上殼/底座類型 不封底安裝底座
版本
  • 尺寸 Han-Compact®
  • 鎖定類型 單鎖扣
  • 應用領域 適用於工業用途的上殼/底座
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E 12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋅
  • 表面(上殼/底座) 鍍鉻
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005(烏黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(鎖扣) 不銹鋼
  • RoHS 不符合
  • ELV 狀態 不符合
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 53.333 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140017542
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较