登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
15
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
...
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Endüstriyel uygulamalar için
97 00 000 4851
型号: 97 00 000 4851
Han A3_H_HSM/CM_SLS_M20_ f.Insert F
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
带金属保护盖, 底部封闭, 用于母插芯
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 97 00 000 4851
Han A3_H_HSM/CM_SLS_M20_ f.Insert F
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
15
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han A
®
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Yüzeye monte muhafaza
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
Metal kapaklı
Alt kapalı
dişi parçalar için
Sürüm
Boyut
3 A
Sürüm
Üstten girişli
Kablo girişlerinin sayısı
1
Kablo girişi
1x M20
Kilitleme tipi
Tekli kilitleme kolu
Uygulama Alanı
Endüstriyel uygulamalar için standart seyyar gövdeler/muhafazalar
Ayrıntılar
IP rating in locked position, see technical characteristics degree of protection acc. to IEC 60529
Paket içeriği
Lütfen conta vidasını ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not
IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP44
IP65 Conta vidalı
IP67 Conta vidalı
UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
12
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Çinko döküm
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
Toz boya kaplı
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 7037 (toz gri)
Malzeme (kilitleme)
Çelik
Yüzey (kilitleme)
Çinko kaplı
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Onaylar
CE
DNV GL
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
125,548 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466