Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Hood, Size: 6 B, Low construction, Single locking lever, Side entry, 1x Pg 13.5, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Powder-coated, RAL 7037 (dust grey), Degree of protection: IP65, IP66, IP67