配套产品
配套产品
Combinables
15
Accessories
8
Części zamienne
2
Wkłady
65
Frames
2
型号: 09 30 016 4431
Han 16B-gg-QB fuer Flachleitungen
Han 16B-gg-QB   fuer Flachleitungen

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
扁平电缆出线端
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣(上壳)
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
顶出线
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 30 016 4431
Han 16B-gg-QB fuer Flachleitungen
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
15
饰品
8
备件
2
插芯
65
Frames
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 上売/底座
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® B
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki 上壳
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd 扁平电缆出线端
  • Typ 高结构
Wersja
  • Rozmiar 16 B
  • Wersja 顶出线
  • Typ blokowania 双锁扣(上壳)
  • Han-Easy Lock®
  • Zakres zastosowań 用于工业连接器的标准上売/底座
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) 压铸铝
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) 粉末涂层
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7037(土灰)
  • Materiał (blokady)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • Kolor (blokowanie) RAL 7037(土灰)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe) V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 349.8 g
  • Kraj pochodzenia 德国
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140046405
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较