配套产品
配套产品 新
Inserts
7
型号: 09 30 016 5457
Han B Protect Cover Die Cast f Hood PG16
Han B Protect Cover Die Cast f Hood PG16

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于上壳, 带固定绳
尺寸: 16 B
双锁扣
材料 (上壳/底座): 金属
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 30 016 5457
Han B Protect Cover Die Cast f Hood PG16
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Inserts
7
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® B
  • Type af tilbehør Beskyttelsesdæksel
  • Beskrivelse af tilbehøret
    til stikhuse
    Med fastgørelsessnor
Version
  • Størrelse 16 B
  • Låsetype Dobbelt låsebøjle
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Metal
  • Materiale (tætning) NBR
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 65 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140191877
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较