配套产品
配套产品
Steckpartner
4
型号: 09 12 000 9958
Han-Brid RJ45 Plug as spare part
Han-Brid RJ45 Plug as spare part

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公头
插针: 8
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 12 000 9958
Han-Brid RJ45 Plug as spare part
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
4
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 RJ45
  • 原件 数据连接器
  • 规格 用于Han® RJ45模块
版本
  • 公母类型 公头
  • 针数 8
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 2.42 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140016392
  • eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552