Contacts
5
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
후드/하우징
88
Frames
25
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Modular® 模块化连接器
...
模块
电源 16 A ... 400 A
09 14 003 3003 XL
型号: 09 14 003 3003 XL
Han C module, crimp-M (two part) 400pcs.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
C 模块
单模块
适用于增加的张应力
压接针
公头
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 003 3003 XL
Han C module, crimp-M (two part) 400pcs.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
후드/하우징
88
Frames
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Module
Baureihe
Han-Modular®
Modultyp
Han
®
C Modul
Modulgröße
Einzelmodul
Modulbeschreibung
für erhöhte Kabelzuganforderung
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Geschlecht
Stift
Kontaktanzahl
3
Hinweise
Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
1,5 ... 10 mm²
Aderaußendurchmesser
≤4,8 mm
4,8 ... 6 mm Abisolierlänge 18 mm
6 ... 7,5 mm Abisolierlänge 18 mm und eingeschränkte Kontaktdemontage
Bemessungsstrom
40 A
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstrom nach UL
32 A
Bemessungsspannung nach UL
600 V
Isolationswiderstand
>10
10
Ω
Abisolierlänge
9,5 mm
18 mm Aderaußendurchmesser > 4,8 mm
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 10.000
Hinweis zu den Steckzyklen
Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz
RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategorie 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Zulassungen
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
400
Nettogewicht
13 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140184626
eCl@ss
27440217 Modul für Industriesteckverbinder (Leistung/Signal)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found