配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
88
Frames
25
型号: 09 14 003 3004
Han C module, crimp-M (two part; 4,5,6)
Han C module, crimp-M (two part; 4,5,6)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® C module
Single module
for increased tensile stress
Crimp termination
Male
Contacts: 3
Conductor cross-section: 1.5 ... 10 mm²
Rated current: ‌40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 09 14 003 3004
Han C module, crimp-M (two part; 4,5,6)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
88
Frames
25
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Moduly
  • Řada Han-Modular®
  • Typ modulu Modul Han® C
  • Velikost modulu Jednoduchý modul
  • Popis modulu Pro zvýšené napětí v tahu
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Počet kontaktů 3
  • Identifikace kontaktu 4 ... 6
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 1,5 ... 10 mm²
  • Vnější průměr vodiče
    ≤4,8 mm
    4,8 ... ‌6 mm Délka odizolování 18 mm
    6 ... ‌7,5 mm Délka odizolování 18 mm a omezené vyjímání kontaktů
  • Jmenovitý proud ‌ 40 A
  • Jmenovité napětí 500 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovitý proud podle UL 32 A
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Délka odizolování
    9,5 mm
    18 mm Vnější průměr vodiče > 4,8 mm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 10.000
  • Upozornění ke spojovacím cyklům Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 2
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 14 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较