配套产品
配套产品
型号: 19 62 000 7124
Han CGM-M-Rail EMC M32 16-25 mm
Han CGM-M-Rail EMC M32 16-25 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
EMC版, 用于铁路版
M32
夹持范围: 16 ... 25 mm
材料(电缆接头): 黄铜
IP66, IP68, IP69
扳手规格: 36
注释
比较
型号: 19 62 000 7124
Han CGM-M-Rail EMC M32 16-25 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han® CGM-M-Rail
  • 附件種類 電纜緊固件
  • 附件介紹
    EMC版
    用於鐵路版
技術參數
  • 擰緊力矩 ‌15 Nm
  • 扳手規格 36
  • 極限溫度 -40 ... +100 °C
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69
  • 尺寸 M32
  • 夾持範圍 16 ... 25 mm
  • 跨角寬度 39.5 mm
材料特性
  • 材料(電纜接頭) 黃銅
  • 材料(密封件) EPDM
  • 表面(附件) 鍍鎳
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 111.8 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 74122000
  • GTIN 5713140532090
  • eCl@ss 27,140,801.00
  • UNSPSC 24.0 39121431