Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
上売/底座
34
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
Ströme bis 16 A
09 21 025 3011
型号: 09 21 025 3011
Han D 25 Pos. M Insert Crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 32 A
插针: 50
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 21 025 3011
Han D 25 Pos. M Insert Crimp
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
上売/底座
34
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Inserti
Serie
Han D
®
Specifiche
marchiatura (Z)
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Maschio
Taglia
32 A
Numero di poli
50
Contatto di terra
si
Dettagli applicativi
Ordinare i contatti separatamente
Sono necessari due inserti per un assemblaggio completo
Dettagli tecnici
Sezione conduttori
0,14 ... 2,5 mm²
Corrente d'esercizio
10 A
Tensione di esercizio
250 V
Tensione di prova
4 kV
Grado di inquinamento
3
Tensione d'esercizio secondo UL
600 V
Tensione d'esercizio secondo CSA
600 V
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Coppia di serraggio
1,2 Nm Vite PE M4
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Policarbonato (PC)
Colore (inserto)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
EN 175301-801
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvazioni
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
33 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140040571
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found