登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
Tools
12
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Contactos
Eléctrico
09 15 000 6222
型号: 09 15 000 6222
Han D F CRIMP CONTACT AU
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 1 mm²
AWG 18
注释
比较
新
Crimp Advisor
型号: 09 15 000 6222
Han D F CRIMP CONTACT AU
注释
比较
新
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
12
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Contactos
Serie
Han D
®
Tipo de contacto
Contacto ponchable
Versión
Método de terminación
Terminación ponchable
Tipo
Hembra
Proceso de fabricación
Contactos torneados
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
1 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 18
Corriente nominal
≤ 10 A
Resistencia de contacto
≤ 3 mΩ
Longitud de pelado
8 mm
Propiedades del material
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Chapado en oro
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
0,4 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140022133
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
下载
Chapter Han® Q
下载
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han D® / DD®
下载
HARTING News 2020
下载
Han® F+B
下载
Chapter Han-Brid®
下载
Chapter Han-Modular®
下载
Industrial Connectors Han®
下载
Chapter Han-Com®
下载
HARTING Ethernet Cabling