配套产品
配套产品
型号: 09 15 000 6293
Han D F contact f. Han Q4/2 PCBadapter
Han D F contact f. Han Q4/2 PCBadapter

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB插针
额定电流: ≤7.5 A
母头
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 15 000 6293
Han D F contact f. Han Q4/2 PCBadapter
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série Han D®
  • Tipo de contato Contato de PCB
Versão
  • Método de terminação Terminação de solda
  • Gênero Fêmea
  • Processo de fabricação Contatos virados
Características técnicas
  • Corrente Nominal ≤ 7,5 A
  • Resistência de contato ≤ 3 mΩ
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140022249
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较