配套产品
配套产品
型号: 09 15 000 6195
Han D M Crimp Contact Au for PCB-Adaptor
Han D M Crimp Contact Au for PCB-Adaptor

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB插针
额定电流: ≤7.5 A
公头
铜合金
镀金
注释
比较
型号: 09 15 000 6195
Han D M Crimp Contact Au for PCB-Adaptor
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontakter
  • Serie Han D®
  • Kontakttyp Kretskortskontakt
Version
  • Förbindningsmetod Lödterminering
  • Kön Hane
  • Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
  • Märkström ≤ 7,5 A
  • Kontaktmotstånd ≤ 3 mΩ
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Guldpläterad
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 0,9 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140022010
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较