配套产品
配套产品
Contacts
15
Combinables
3
Tools
2
饰品
2
上売/底座
88
Frames
25
型号: 09 14 006 3101 XL
Han E module, crimp female (200 pcs)
Han E module, crimp female (200 pcs)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han E ® 模块
单模块
压接针
母头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 006 3101 XL
Han E module, crimp female (200 pcs)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
15
Combinables
3
Tools
2
饰品
2
上売/底座
88
Frames
25
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Modules
  • Sorozat Han-Modular®
  • Modul típusa Han E ® 模块
  • A modul mérete 单模块
Verzió
  • Lezárási mód 压接针
  • Fajta 母头
  • Érintkezők száma 6
  • Részletek 请单独订购压接针。
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.14 ... 4 mm²
  • Vezeték külső átmérője ≤4.8 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 16 A
  • Névleges feszültség 500 V
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) 聚碳酸酯 (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032(卵石灰)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok 不包含
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2类
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 200
  • Nettó tömeg 10 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140020528
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552