配套产品
配套产品
Combinables
1
Inserts
30
Frames
2
型号: 09 62 064 0540
Han EMC 64 HOOD SIDE ENTRY PG 21
Han EMC 64 HOOD SIDE ENTRY PG 21

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
边出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
型号: 09 62 064 0540
Han EMC 64 HOOD SIDE ENTRY PG 21
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
插芯
30
Frames
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori 上売/底座
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® EMC
  • Typ av kabelkåpa/chassihus 上壳
Version
  • Storlek 24 B
  • Version 边出线
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x Pg 21
  • Låsningstyp 螺钉锁扣
  • Applikationsområde 用于更高EMC要求的上壳/底座
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 未涂装
  • 颜色(上売/底座) 未上漆
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 397.6 g
  • Ursprungsland 德国
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140073746
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466