配套产品
配套产品
Combinables
12
饰品
1
插芯
28
Frames
2
型号: 19 62 824 2273
Han EMC/B 24B HSM2 HC DL M40
Han EMC/B 24B HSM2 HC DL M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
2x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 824 2273
Han EMC/B 24B HSM2 HC DL M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
12
饰品
1
插芯
28
Frames
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® EMC/B
  • Tipo de carcaça/base Base de montagem em superfície
  • Tipo Contrução Alta
Versão
  • Tamanho 24 B
  • Versão Entrada lateral
  • Número de entradas de cabos 2
  • Entrada de cabo 2x M40
  • Tipo de trava Alavanca de trava dupla
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para elevados requisitos de EMC
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP66
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio fundido
  • Superfície (carcaça/base) Não revestido
  • Cor (carcaça/base) Não pintado
  • Material (vedação) NBR
  • Material (trava)
    Policarbonato (PC)
    Aço inox
  • Cor (travamento) RAL 7037 (cinza-poeira)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 430 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140828889
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • UNSPSC 24.0 39121466