88
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Modular® 模块化连接器
...
模块
电源 16 A ... 400 A
09 14 005 2717
型号: 09 14 005 2717
Han ES module, cage clamp female (AU)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
ES 模块
单模块
笼式弹片接线
母头
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 005 2717
Han ES module, cage clamp female (AU)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Modulinsatser
Serie
Han-Modular®
Modulinsatstyp
Han
®
ES modulinsats
Modulinsatsens mått
Individuell modulinsats
Version
Förbindningsmetod
Burklämsförbindning
Kön
Hona
Antal kontakter
5
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0.14 ... 2.5 mm²
Ledare ytterdiameter
≤4,9 mm
Märkström
16 A
Märkspänning
400 V
Nominell impulsspänning
6 kV
Föroreningsgrad
3
Märkspänning enl. UL
600 V
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 3 mΩ
Avskalningslängd
7 ... 9 mm
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 500
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
聚碳酸酯 (PC)
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032(卵石灰)
Material (kontakter)
铜合金
Yta (kontakter)
镀金
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS undantag
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
有
REACH SVHC ämnen
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
ECHA SCIP nummer
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
铅
镍
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Godkännanden
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
2
Nettovikt
16,26 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140020306
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®