登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
16
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
17
Frames
1
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Kryty
Pro průmyslové aplikace
19 46 010 0301
型号: 19 46 010 0301
Han-Eco 10A-HBM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: 10 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 010 0301
Han-Eco 10A-HBM
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Accessories
6
Pieza de repuesto
1
Insertos
17
Frames
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han-Eco® A
Typ krytu
Průchozí panelový kryt
Verze
Velikost
10 A
Způsob zajišťování
Jedna zajišťovací páčka
Technické vlastnosti
Utahovací moment
1 Nm Upevňovací šrouby M3
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Počet opakovaných zajištění
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Polyamid (PA)
Zpevněno skelnými vlákny
Barva (kryt)
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění)
NBR
Barva (těsnění)
RAL 9005 (černá)
Materiál (zajišťovací prvek)
Polyamid (PA)
Zpevněno skelnými vlákny
Barva (zajišťovací prvek)
RAL 9005 (černá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky)
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61984
EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
11,432 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140175907
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found