31
饰品
4
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
19 43 010 0525
型号: 19 43 010 0525
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 10 B
双锁扣
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 010 0525
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
31
饰品
4
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han-Eco® B
上壳/底座类型
上壳
版本
尺寸
10 B
版本
Entrada lateral
电缆入口数量
1
出线孔
1x M20
锁定类型
Enclave doble
应用领域
Capotas/bases para aplicaciones industriales
Capotas/bases para aplicaciones en exterior
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
重新锁定次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP66
材料特性
材料 (上壳/底座)
Poliamida (PA)
Reforzado con fibra de vidrio
颜色(上売/底座)
RAL 9005 (negro intenso)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
conforme
ELV 状态
conforme
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
No incluido
REACH 附件 XIV 物质
No incluido
REACH SVHC 物质
No incluido
加州 65 号提案物质
No incluido
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 61984
EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
106 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140177567
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found