配套产品
配套产品
Combinables
39
饰品
3
插芯
26
Frames
2
型号: 19 43 010 0448
Han-Eco 10B-HTE-for SL-M40
Han-Eco 10B-HTE-for SL-M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
单锁扣
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 43 010 0448
Han-Eco 10B-HTE-for SL-M40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
39
饰品
3
插芯
26
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han-Eco® B
  • 上壳/底座类型 上壳
版本
  • 尺寸 10 B
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M40
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域
    适用于工业用途的上壳/底座
    适用于室外用途的上壳/底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP66
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 117 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140178090
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437