登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
14
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
...
Serie
Han-Eco®
19 43 310 0233
型号: 19 43 310 0233
Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. DL-M40-glanded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
集成电缆紧固件
尺寸: 10 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 310 0233
Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. DL-M40-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
14
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie de capotas/bases
Han-Eco® B
Tipo de capota/base
Base de montaje en superficie
Descripción de capota/base
Con prensaestopa integrado
Versión
Tamaño
10 B
Versión
Entrada lateral
Número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x M40
Tipo de bloqueo
Enclave doble
Campo de aplicación
Capotas/bases para aplicaciones en exterior
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Número de reenclavamientos
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP66
Rango de sujeción
16 ... 28 mm
Propiedades del material
Material (capota/base)
Poliamida (PA)
Reforzado con fibra de vidrio
Color (capota/base)
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta)
FPM
Color (junta)
RAL 7001 (gris plata)
Material (bloqueo)
Poliamida (PA)
Reforzado con fibra de vidrio
Color (bloqueo)
RAL 9005 (negro intenso)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos)
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
290 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140177871
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®