配套产品
配套产品
Combinables
13
饰品
3
备件
2
插芯
26
Frames
2
型号: 19 43 310 0297
Han-Eco 10B Outd-HSM2-w. SL-M32-cov.-gl.
Han-Eco 10B Outd-HSM2-w. SL-M32-cov.-gl.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖, 集成电缆紧固件
尺寸: 10 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 310 0297
Han-Eco 10B Outd-HSM2-w. SL-M32-cov.-gl.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han-Eco® B
  • Gehäuseart Sockelgehäuse
  • Gehäusebeschreibung
    mit Kunststoffkappe
    mit integrierter Kabelverschraubung
Ausführung
  • Baugröße 10 B
  • Ausführung 边出线
  • Anzahl Kabeleingänge 2
  • Kabeleingang 2x M32
  • Verriegelungsart 单锁扣
  • Anwendungsgebiet 适用于室外用途的上壳/底座
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP66
  • Klemmbereich 13 ... 21 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Farbe Gehäuse RAL 9005(乌黑)
  • Werkstoff Dichtung FPM
  • Farbe Dichtung RAL 7001 (银灰色)
  • Werkstoff Verriegelung
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Farbe Verriegelung RAL 9005(乌黑)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-Ausnahmen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV Status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140178731
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较