Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
18
饰品
4
备件
1
插芯
20
Osanumero: 19 46 016 0301
Han-Eco 16A-HBM
Han-Eco 16A-HBM

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing, Size: 16 A, Single locking lever, Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced, Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced, RAL 9005 (jet black), Material (seal): NBR, Degree of protection: IP65
Notes
Compare
Load in configurator
Osanumero: 19 46 016 0301
Han-Eco 16A-HBM
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
18
饰品
4
备件
1
插芯
20
tuotteen yksityiskohdat
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han-Eco® A
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
版本
  • 尺寸 16 A
  • 锁定类型 单锁扣
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌1 Nm M3固定螺栓
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 颜色(密封件) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(锁扣)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(锁扣) RAL 9005(乌黑)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 64.4 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140176409
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare