配套产品
配套产品
Combinables
12
饰品
6
备件
2
插芯
55
Frames
2
型号: 19 43 016 0330
Han-Eco 16B-HBM/RA-with SL
Han-Eco 16B-HBM/RA-with SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
无框架
尺寸: 16 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 43 016 0330
Han-Eco 16B-HBM/RA-with SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
12
饰品
6
备件
2
插芯
55
Frames
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han-Eco® B
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Descripción de capota/base 无框架
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Tipo de bloqueo 单锁扣
  • Campo de aplicación 适用于工业用途的上壳/底座
  • Detalles 请单独订购框架 19 43 016 0001。
Características técnicas
  • Par de apriete ‌1 Nm M4固定螺栓
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Color (capota/base) RAL 9005(乌黑)
  • Material (junta) NBR
  • Color (junta) RAL 9005(乌黑)
  • Material (bloqueo)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Color (bloqueo) RAL 9005(乌黑)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65 不包含
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 101 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140179561
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较