配套产品
配套产品
Combinables
57
饰品
5
备件
1
插芯
34
Frames
2
型号: 19 43 116 0546
Han-Eco 16B-HSE-for SL-M25-glanded
Han-Eco 16B-HSE-for SL-M25-glanded

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 16 B
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 116 0546
Han-Eco 16B-HSE-for SL-M25-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
57
饰品
5
备件
1
插芯
34
Frames
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han-Eco® B
  • Typ krytu Kryt
  • Popis krytu S integrovanou kabelovou vývodkou
Verze
  • Velikost 16 B
  • Verze 边出线
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M25
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Oblast použití
    适用于工业用途的上壳/底座
    适用于室外用途的上壳/底座
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66
  • Upínací rozsah 9 ... 17 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Barva (kryt) RAL 9005(乌黑)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 164 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140179516
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较