配套产品
配套产品
Combinables
12
Accessories
5
備件
2
插蕊
55
Frames
2
型号: 19 43 216 0341
Han-Eco 16B Outd-HBM-with SL-with cover
Han-Eco 16B Outd-HBM-with SL-with cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 16 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 216 0341
Han-Eco 16B Outd-HBM-with SL-with cover
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
12
Accessories
5
備件
2
插蕊
55
Frames
2
产品详情
標識
  • 類別 上殼/底座
  • 上殼/底座系列 Han-Eco® B
  • 上殼/底座類型 不封底安裝底座
  • 上殼/底座介紹 帶塑料保護蓋
版本
  • 尺寸 16 B
  • 鎖定類型 單鎖扣
技術參數
  • 擰緊力矩 ‌1 Nm M4固定螺栓
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 重新鎖定次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP66
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    聚酰胺 (PA)
    強化型玻璃光纖
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005(烏黑)
  • 材料(密封件) FPM
  • 顏色(密封件) RAL 7001 (銀灰色)
  • 材料(鎖扣)
    聚酰胺 (PA)
    強化型玻璃光纖
  • 顏色(鎖扣) RAL 9005(烏黑)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等級(鎖扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    IEC 61984
    EN 45545-2 鐵路車輛防火
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 159 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140179592
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较